Publicar produtos
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface

    CS-R3 Control Surface

    Traduzido por Google,
    Superfície de controle
    Especificação
    • The CS-R3 control surface is the core component of RIVAGE PM3 system, with 96 kHz processing. The console is the most compact mixer in RIVAGE PM series regarding the size and weight though the software and operation is almost the same as other RIVAGE PM series.

      • Display: 15" touch panel x 1
      • Faders: 38 (12 + 12 + 12 + 2)
      • Selected Channel section: Dynamics, GAIN, HPF, EQ, PAN, Function Knob
      • Custom Fader banks: 6 x 5 on each bay
      • User Defined keys: 12 x 4 banks
      • User Defined knobs: 1(4 x 4 banks can be assigned)
      • Touch and Turn knobs: 1
      • Analog I/O: 8 in / 8 out
      • Slot: 2 MY slots
      • Ports: GPI (8 in / 8 out), MIDI In/Out, 5 USB (1 for 2-track recording)
      • Power supply: Dual redundant power supply built-in
      • Power consumption: 200W
      • Dimensions (W x H x D): 1,145 x 385 x 650 mm (45.1" x 15.2" x 25.6")
      • Net Weight: 38 kg (83.8 lbs)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCS-R3
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosControl Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)385
    • Largura (mm)1145
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000667
    • Nome ETIMAudio mixer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment