Publicar produtos
DHR12 Powered Loudspeaker
DHR12 Powered Loudspeaker

    DHR12 Powered Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Desempenho. Otimizado.

    A Série DHR oferece a solução ideal para quem deseja elevar o nível de reforço de som a um patamar profissional de qualidade, precisão e desempenho. Os gabinetes de madeira compensada premium com acabamento em poliureia resistente proporcionam uma durabilidade incomparável em outras caixas acústicas desta categoria.

    Cada modelo da série foi otimizado para atender às demandas de diversas aplicações de reforço de som: o DHR10 e o DHR12 são ideais para instalações fixas e serviços públicos; o DHR12M e o DHR15M foram projetados para uso como monitores de palco; e o DHR15 é perfeito para aplicações de PA (Front of House). Todos contam com transdutores personalizados e amplificadores de potência Classe D com DSP, proporcionando qualidade e clareza sonora impressionantes. Combinada com recursos práticos adaptados às suas aplicações específicas, esta série oferece a flexibilidade necessária para escolher a caixa acústica ideal para uma ampla variedade de ambientes sonoros. Não está na hora de você experimentar a qualidade e o desempenho da DHR para aprimorar seu som?

    Especificação
    • The DHR12 is a 2-way bi-amp powered loudspeaker equipped with a 12-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, perfect for use as a main or utility speaker. Combining a 1000W amplifier and high-performance DSP with the same plywood construction found on our high-end DZR Series, the DHR12 offers best-in-class sound quality and durability.

      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
      • Compact size despite the 12-inch LF driver that provides excellent low frequency response
      • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
      • Optional UB-DXRDHR12 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadhr12-powered-loudspeaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosDHR Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)578
    • Largura (mm)359
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)19.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers