Publicar produtos
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Traduzido por Google,
Controlador de montagem na parede
Especificação
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamcp1-wall-mount-controller
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosControl Hardware
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)149
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000783
  • Nome ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Número OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Título OmniclassDigital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText