Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
yamaha/products/68d61321-8260-4458-9666-ffb6bc4b0f16
Início
Categorias
Componentes eletrónicos
Eletrônicos Áudio
RM-TT Tabletop Array Microphone
Disponível em Estados Unidos
Yamaha Corporation
Seguir
RM-TT Tabletop Array Microphone
Traduzido por Google,
Vista original
Microfone de mesa com matriz que proporciona um ambiente sonoro confortável sem necessidade de configurações.
Descarregar
Especificação
Especificação
Supports network audio standard "Dante"
Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
With optional parts, microphones can be fixed on tables
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
rm-tt-tabletop-array-microphone
Familia de producto
Professional Audio
Grupo de produtos
Tabletop microphones
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-01-20
Número de edição
1
Altura (mm)
41.5
Largura (mm)
140
Profundidade (mm)
140
Ligações
Ligações
URL do produto
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/
Vídeo de instruções
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
Descrição técnica
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/resources.html
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
0.31
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
Código ETIM
EC000070
Nome ETIM
Microphone
Uniclass 2015 Código
Pr_60_75_06_53
Uniclass 2015 Descrição
Microphones
Código CSI MasterFormat 2014
27 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Audio-Video Accessories
Número OmniClass
23-37 15 29 11 11
Título Omniclass
Microphones
Produtos parecidos
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Descarregar
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
Descarregar
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Descarregar
Yamaha Corporation
CBR15 Loudspeaker
Descarregar
Yamaha Corporation
VXC3F Ceiling Speaker
Descarregar
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Descarregar