Publicar produtos
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Traduzido por Google,
    Áudio | Dispositivos de Rede
    Especificação
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSWR2311P-10G
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosL2 Switch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)294
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)42.4
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000734
    • Nome ETIMNetwork switch
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_52_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNetwork switches
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Switches and Hubs
    • Número OmniClass23-37 13 15 25
    • Título OmniclassLocal Area Network Switches