Publicar produtos
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device

    TCD10 Touchscreen Control Device

    Traduzido por Google,

    Um dispositivo de controle com tela sensível ao toque personalizável que amplia as capacidades de controle do sistema dentro do Ecossistema CIS da Yamaha e se adapta a diversos requisitos de projeto e condições de instalação.

    Especificação
      • A 10-inch touchscreen controller
      • Supports landscape or portrait orientation, and can be wall mounted or mounted on the optional TS-TCD10 dedicated stand
      • Customizable Control Panels
      • PoE Powered
      • Ready for remote monitoring and support

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatcd10-touchscreen-control-device
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosControl Hardware
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)168
    • Largura (mm)246
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000783
    • Nome ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Número OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Título OmniclassDigital Level Controllers