Publicar produtos
VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker
VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker

    VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker

    Traduzido por Google,

    Sistema de alto-falantes de teto com alimentação Dante/PoE

    Com o áudio distribuído por meio de uma rede Dante e a alimentação PoE* fornecida por um switch L2 compatível com PoE, o sistema de alto-falantes pode ser construído como uma rede, permitindo o uso eficiente da infraestrutura de TI existente. A fiação simples por meio de cabos LAN, a fácil instalação e a dispensa de um amplificador de potência contribuem para a flexibilidade de instalação, permitindo a criação de um sistema de som elegante que não interfira no design da sala de conferências.

      * Ao usar um dispositivo de alimentação PoE compatível com IEEE802.3at, a potência máxima de saída dos alto-falantes é de 25,5 W; ao usar um dispositivo de alimentação PoE compatível com IEEE802.3af, a potência máxima de saída dos alto-falantes é de 13 W.

      Especificação
      • Dante PoE powered ceiling speaker as a part of ADECIA Solution

        • Simple installation and seamless connectivity with any Dante output device
        • Creates enhanced flexibility for the ADECIA Solution - Optimized performance when used in conference rooms
        • A single PoE+ network cable connection avoids complex wiring and enables audio control via Dante
        • Full-range, bass-reflex, powered speaker
        • 160° horizontal directivity angle for a large coverage area
        • 1.9 kg Φ225 × 133 mm (U.S.A., Canada and Mexico models)
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicavxc2p-ceiling-speaker
      • Familia de productoProfessional Audio
      • Grupo de produtosVXC Series
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-01-20
      • Número de edição1
      • Altura (mm)133
      • Largura (mm)255
      • Profundidade (mm)255
      Relacionado
      • Peso líquido (Kg)1.9
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
      • Código ETIMEC000682
      • Nome ETIMLoudspeaker set
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Título OmniclassLoudspeakers