Publicar produtos
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker

    VXL1-16-WR Column Line Array Speaker

    Traduzido por Google,

    Elegante. Inteligente. Som.

    As caixas acústicas line source da série VXL oferecem uma combinação única de qualidade sonora excepcional e formato compacto, ideal para diversos ambientes. As caixas acústicas line source VXL proporcionam excelente projeção, além de volume e qualidade sonora uniformes em uma ampla área de audição, tornando-as uma ótima opção para salas com alta reverberação, auditórios, salas de conferência e outros espaços que exigem máxima inteligibilidade em toda a área de audição.

    A série VXL inclui três modelos: VXL1-8, VXL1-16 e VXL1-24, cada um com alto-falantes de 1,5 polegadas de gama completa, que podem ser combinados para atender de forma otimizada a uma variedade de instalações e espaços. Os gabinetes compactos, com 54 mm (2,1 polegadas) de largura, apresentam grades com design elegantemente curvado que se integram perfeitamente a qualquer decoração, proporcionando reprodução de voz e música superior e uniforme em uma ampla gama de aplicações.

    Especificação
    • Slim line array loudspeaker with 16 x 1.5" drivers

      • Weather-resistant model
      • IP55
      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Optional dedicated bracket for outdoor installations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavxl1-16-wr-column-line-array-speaker
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosVXL Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)846
    • Largura (mm)54
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers