Publicar produtos
Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Este produto está disponível apenas no Japão.

Eles podem ser estabelecidos após consulta aos governos locais.

Especificação
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaya-10nx
  • Familia de productoFire extinguisher
  • Grupo de produtosPowder(ABC) stored pressure fire extinguisher
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)490
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)5.08
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Ásia
Japan