Publicar produtos
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Este produto está disponível apenas no Japão.

Eles podem ser estabelecidos após consulta aos governos locais.

Especificação
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaynx-2_5
  • Familia de productoFire extinguisher
  • Grupo de produtosHigh performance chemical water fire extinguisher
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)490
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)4.77
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Ásia
Japan