Publicar produtos
Mesa de jantar
ZAGAS
Arquivado

Mesa de jantar

Mesa de jantar com tampo e extensão em cerâmica. Pé em ferro e sistema de abertura sincronizada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGEN773
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosDining Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)1850
  • Profundidade (mm)1180
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)171
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFitted desks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 15 11
  • Título OmniclassResidential Dining Room Tables
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings