Contêiner InSite
Descrição:
A solução Zeppelin InSite 3.0 é um sistema de controle de acesso móvel e autossuficiente para proteção confiável de qualquer área contra acesso não autorizado - onde quer que você tenha que cumprir suas tarefas de monitoramento, segurança e organização. O contêiner de acesso InSite oferece duas vias de acesso, que podem ser usadas em ambas as direções. Eles são ativados por crachás RFID que são lidos nos terminais de leitura integrados. Há também uma portaria (balcão de recepção) no espaço, que está equipada com uma estação de trabalho de escritório. Aqui pode ser efectuado o registo dos acessos bem como a emissão dos cartões de identificação RFID.
Campos de aplicação:
Torniquete de três braços com carcaça de aço inoxidável
Descrição:
O torniquete motorizado de três braços MODUL CROSS é a solução ideal com o seu corpo em aço inoxidável de alta qualidade e robusto especialmente para a criação de grupos de acesso em acessos fortemente frequentados. A caixa oferece opções de espaço e instalação para leitores de cartão. O MODULE CROSS 3 braços foi projetado para operação em uma ou duas direções.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Germany |