Publicar produtos
Turnstile InSite

Turnstile InSite

Traduzido por Google,
  • Sistema de separação para proteger canteiros de obras ou operações temporárias móveis
  • Torniquete à prova de saltos incl. Terminal leitor RFID com display colorido de 8,4 polegadas incl. sinalização óptica e acústica para integração no sistema de acesso InSite da Zeppelin Rental
  • A integração simples na cerca do edifício é possível devido às conexões da cerca em ambos os lados
  • Uso móvel devido à placa de fundação feita de grade em vigas de aço (incluindo bolsos de empilhadeira)
  • Ao nível do solo, o solo pavimentado é suficiente como superfície para instalação
  • Adequado para operação simples ou bidirecional
  • A divisão 120° oferece um alto nível de conforto
  • Adequado para fluxos de no máx. 600 pessoas por hora
Especificação
  • Technical Properties
    Power Supply: 230V~50-60 Hz
    Average consumption: 35Wh
    Connected Load: 100VA
    Passage frequency: 7 P/min.
    Storage temperature: -40°C to +50°C 
    Operating temperature: -20°C to +40°C
    Transport width / height / depth: 1.780 mm / 2.334 mm / 1.500 mm
    Passage width / height: 640 mm / 2.050 mm
    Mass: 440kg
    Material: CrNi-steel material 1.4301, aluminium powder-coated

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7030001
  • Familia de productoAccess control
  • Grupo de produtosAccess control container, turnstile, barrier system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2334
  • Largura (mm)1780
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)440
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTurnstile systems
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles