Publicar produtos
GGV 250/D
GGV 250/D
GGV 250/D

    GGV 250/D

    Traduzido por Google,
    • Carcaça (E26) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
    • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
    • Com alças de elevação
    • Com porta única e trava para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
    • Instalações até e incluindo RCCB são isoladas de proteção
    • Classe de proteção: IP 44
    Especificação
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuse, with bolt connection M10
      1 circuit-breaker with RCD unit, 250A/500 mA fault current
      Type: DFL 8 250-4 X-BSK, sensitive to universal current
      1 output terminal 5 x 35-95 mm²
      1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 50 A
      1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA fault current
      1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6h with MCB 3/35 A C
      1 socket outlet with earthing contact 2/16 A 230 V with circuit breaker 1/16 A C



      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8060-0250
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1520
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)102
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany