Publicar produtos
Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (B)

Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (B)

Traduzido por Google,
  • Elevador de materiais para cargas pesadas e volumosas e Plataforma de transporte para o transporte de até 7 pessoas.
  • Unidades de piso com porta deslizante travada mecanicamente nos pontos de carga e descarga para proteção contra quedas.
  • A unidade básica compacta permite o transporte fácil de Pessoas e mercadorias para o local de montagem e desmontagem.
  • A ajuda prática de montagem facilita a montagem básica do dispositivo.
  • Além disso, existem as seguintes variantes de plataforma:


Variante 1: Plataforma "BS" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 porta de carga, 1 alçapão de descarga, Capacidade de carga máx. 2000kg.

Variante 3: Plataforma "E" 2900x1650x1100/ 1800mm, 2 portas de carga, 2 escotilhas de descarga, Capacidade de carga máx. 2000kg.

Variante 4: Plataforma "H" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 portas basculantes de carga, 2 abas de descarga, Capacidade de carga máx. 2000kg.

Variante 5: Plataforma "I" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 portas basculantes de carga, 1 aba de descarga no meio, Capacidade de carga máx. 2000kg.

Variante 6: Plataforma "A" 1450x1650x1100/1800mm,1 porta de carga, 1 aba de descarga, capacidade de carga máx. 2000kg.

Variante 7: Plataforma "G" 4350x1650x1100/1800mm, 2 portas basculantes de carga, 1 aba de descarga à direita, capacidade de carga máx. 2000kg.




Especificação
    • Type: 1500X Z/ZP
    • Manufacturer: ***GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg): max. 1500
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery height (m): 100
    • Transport length (mm): 3500
    • Transport width (mm): 2300
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1700
    • Transport note 1: Transport weight depending on Platform variant
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2x 3/ 6,1 kW/400 V/50Hz/ 32A


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUP15-G15ZP-B
  • Familia de productoConveyor technology
  • Grupo de produtosconstruction elevators, forklifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)1450
  • Profundidade (mm)3300
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction lifts

Disponibilidade da região

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit