Publicar produtos
JLG 260MRT

JLG 260MRT

Traduzido por Google,
O elevador tipo tesoura JLG 260MRT oferece uma altura de trabalho de 9,92m e é comumente usado para trabalhar em espaços estreitos onde é necessário se movimentar em alturas baixas para realizar várias tarefas com segurança. A Manlift rental oferece uma ampla gama de elevadores de tesoura JLG bem conservados para aluguel com base nas diferentes necessidades do cliente. A plataforma elevatória tipo tesoura é uma das plataformas de trabalho aéreo mais utilizadas, sendo necessária para trabalhar em altura com segurança. É útil para executar não apenas várias tarefas, como engenharia mecânica, gerenciamento de instalações, contratação elétrica, limpeza, pintura, armazenamento e decoração, mas também é usado em muitas aplicações de construção e instalação industrial. O elevador de tesoura movido a diesel JLG 260MRT é altamente recomendado para trabalhar ao ar livre em altura, pois é ideal para terrenos acidentados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-260mrt-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto