Publicar produtos
Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (A)

Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (A)

Traduzido por Google,
  • Unidade básica compacta permite fácil transporte de pessoas e mercadorias para o local de montagem e desmontagem.
  • A ajuda prática de montagem facilita a montagem básica do Dispositivo.
  • Carga e descarga segura em todos os andares.
  • O grande volume de carga permite o transporte confortável de materiais de construção de todos os tipos (por exemplo, paletes padronizados).
  • Elevador de materiais para cargas pesadas e volumosas e Plataforma de transporte para o transporte de até 7 pessoas.
  • Unidades de piso com porta deslizante travada mecanicamente nos pontos de carga e descarga para proteção contra quedas.
  • Além disso, existem as seguintes variantes de plataforma:

Variante 2: Plataforma "B" 1450 × 2600 × 1100/1800 mm/ capacidade de carga máx. 1200kg.

Variante 3: Plataforma "C" 1450 × 3100 × 1100/1800 mm/ capacidade de carga máx. 1000kg.

Variante 4: Porta para carregamento frontal, opcional para todas as 3 variantes de plataforma.








Especificação
    • Type: 1200 Z/ZP
    • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg): max. 1500
    • Number of persons permitted: 7
    • Transport head (m): 150
    • Transport length (mm): 4000
    • Transport width (mm): 2450
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1800
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A









Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUP12-G12ZP-A
  • Familia de productoConveyor technology
  • Grupo de produtosconstruction elevators, forklifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)1450
  • Profundidade (mm)2000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction lifts