Publicar produtos
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Women / Men With Floor And Kitchen
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Women / Men With Floor And Kitchen
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Women / Men With Floor And Kitchen
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Women / Men With Floor And Kitchen
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Women / Men With Floor And Kitchen

    ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Women / Men With Floor And Kitchen

    Traduzido por Google,
    • A série de contêineres ZECON
    • Os contêineres ZECon foram desenvolvidos para oferecer sistemas modulares temporários, complexos e de alta qualidade. Estas salas modulares energeticamente eficientes cumprem os requisitos legais da ENEV 2016 para uma vida útil superior a dois anos e podem ser integradas com sistemas alternativos de energia, como instalações solares, energia eólica e sistemas de recuperação de energia. Também é possível ter sistemas de aquecimento central de água quente ligados a um sistema de aquecimento urbano, nestes contentores. Forneceremos um Certificado de Desempenho Energético para o seu edifício mediante pedido.
    • As dimensões da versão básica são 6058 x 2438 x 2800 mm (comprimento x largura x altura). Também oferecemos a possibilidade de combinar módulos de corredor, escada e sanitário. Os módulos podem ser empilhados de forma que tenham até três andares de altura. As informações sobre a capacidade de carga estão incluídas nas normas estruturais.
    • ZECon é distribuído pela área de produtos Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems
    Especificação
    • WC-modular with corridor and kitchen
      1 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 1,000 mm x 2,000 mm
      2 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 875 mm x 2,000 mm
      3 pcs. interior door with door frame, basic dimensions 750 mm x 2,000 mm
      1 pcs. interior door with door frame, basic dimensions 625 mm x 1,850 mm
      1 pcs. toilet partition door, floor and ceiling clearance, basic dimensions 625 mm x 1,850 mm
      2 pcs. plastic window white, dim. W 600 mm x H 400 mm, tilt fitting, insulated obscure glass
      3 pcs. linear luminaire 1 x 36 W
      2 pcs. linear luminaire 1 x 58 W
      4 pcs. electric heater 2,000 W, with thermostat, separately fused
      2 pcs. toilet stall with door (1 pcs. with floor and ceiling clearance)
      2 pcs. floor-standing porcelain toilet, flushing cistern, white
      1 pcs. porcelain urinal, flush valve, white
      2 pcs. porcelain washbasin, white, c/w mixer tap, mirror, shelf
      3 pcs. undersink water heater 5 l, 2,000 W incl. electrical connection
      1 pcs. small kitchen, c/w mixer tap, sink, refrigerator, hotplate incl. electrical connection
      1 pcs. water pressure reducing valve with coarse filter (not a water filter), set to 4 bar, shut-off valve
      1 pcs. water connection front face, 1x inlet ¾" copper pipe, 1x wastewater 100 mm high temperature pipe, transfer point is the outer edge of the container, connection is established on site
      1 pcs. electric fan, volume flow approx. 170 m³/h, separately fused, control with light switch
      1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V
      1 pcs. junction box WK 100 as an external electrical connection
      1 pcs. separate supply circuit, GFCI protected
      3 pcs. earthed socket 230 V, 3 pcs. remote control light switch

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCK625FEV-WCDHKK
    • Familia de productoContainers
    • Grupo de produtosContainers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)6058
    • Profundidade (mm)2438
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
    • Código UNSPSC3019
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoContainers
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniclassMetal Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIF1030
    • Título CSI UniFormat IISpecial Construction Systems