Publicar produtos
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Traduzido por Google,

Dispositivo de montagem para montagem de pequenos VZ (placas redondas, triângulos, sinais adicionais, etc.), bem como luzes de advertência antecipadas / para tamanhos de sinais 1 – 3.

Especificação
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicameton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de produtosInstallation device for small traffic signs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3120
  • Largura (mm)582
  • Profundidade (mm)1266
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)966
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC003588
  • Nome ETIMTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_30_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoTraffic warning signs
  • Código CSI MasterFormat 201410 14 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Traffic Signage
  • Número OmniClass23-39 11 15 17
  • Título OmniclassTraffic Signals

Disponibilidade da região

Europa
Germany