Publicar produtos
METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Traduzido por Google,

Adequado para instalação de sinalização inovadora, sinais de trânsito com tecnologia de iluminação LED, semáforos, câmeras, scanners e sensores acima da estrada.

Variantes:

  • METON – Barra temporária, unilateral (incluindo sinais de trânsito)
Especificação
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicameton-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de produtosTemporary boom, double-sided
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)8188
  • Largura (mm)10250
  • Profundidade (mm)3900
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCimento
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)18386.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_15_95_80_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoTemporary roadwork systems