Publicar produtos
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Traduzido por Google,

    Vantagens:
    baixo nível de ruído 77 dBA (FE)
    tecnologia de fonte de energia verde
    Escolha de bateria ou operação híbrida
    Monitoramento de carga certificado
    com rotação da cesta e braço da cesta você tem uma melhor
    Acesso a locais de trabalho
    Kubota D1105 Tier IVf 24,8 HP (18,5 kW) com
    Gerador de acionamento de corrente alternada
    Unidade de bomba hidráulica altamente eficiente com infinitamente variável
    Controle de velocidade
    pneus que não marcam
    Proteção contra descarga profunda
    Alarmes de contato Lift GuardTM

    Especificação
    • Type: Z60/37FE
      Manufacturer: Genie
      Working height (m): 20.16
      load capacity (kg): 227
      Number of persons allowed: 2
      Length transport (mm): 6300
      Transport width (mm): 2490
      Transport height (mm): 2540
      Transport weight (kg): 7756
      Stand height (m): 18,16
      Range max (m): 11.15
      turning range (°): 355°
      Gradeability (%): 45%
      Drive: Hybrid/AWD
      Can be moved at full height: yes
      Application area: outside and inside area

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPAGTM-Z60-37FE
    • Familia de productoHeight access technology
    • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2540
    • Largura (mm)2490
    • Profundidade (mm)6300
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7756
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVertical lifting platforms
    • Código CSI MasterFormat 201441 66 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers