Publicar produtos
Scissor Lift ZS 141.175A

Scissor Lift ZS 141.175A

Traduzido por Google,
Vantagens: Guarda-corpo rebatível (a 2,08m) Sistema de eixo oscilante no eixo dianteiro Proteção de tesoura
Especificação
  • Type: GS 4069 DC Manufacturer: Genie Working height (m): 14,12 Load capacity (kg): 363 Number of persons allowed: 3/2 Transport length (mm): 3120 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2740 Transport note 1: 2080 mm with railing folded down Transport weight (kg): 5203 Stand height (m): 12,12 Platform size (mm x mm): 1600 x 2790 Platform magnification (mm ): 1520 Gradeability (%): 35 Drive: Battery ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: indoor and outdoor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPASM15_4069DC
  • Familia de productoHeight access technology
  • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2740
  • Largura (mm)1750
  • Profundidade (mm)3120
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)5203
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms