Publicar produtos
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Traduzido por Google,

    Placa base de segurança TL 56 K1

    • Certificado BASt
    • 40×40, 41×41 / Ø 43, 60×60, 2 x Ø 45, compartimento de bateria
    • Pode ser personalizado com placa de identificação
    • Unidade de embalagem: 36 peças por palete

    Farol TL, frente e verso, folha RA2, apontando para direita/esquerda

    • Pode ser coberto em um ou dois lados com todos os tipos comuns de filme
    • Filme protegido pela borda circundante
    • Tubo vertical intercambiável em alumínio, 40 x 40 mm
    • Pode ser empilhado sem escorregar
    • Unidade de embalagem: 60 peças por palete
    • Fácil de instalar as luzes de advertência LED BakoLight
      e LED padrão constante

    Verifique o número

    2000 2K 01

    Especificação
    • Sicherheitsfußplatte TL 56 K

      Artikelnummer:070293-1
      Maße L x B x H (mm):885 x 440 x 115
      Material:Recyclingmaterial
      Gewicht (kg):28,5 kg

      TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

      Artikelnummer:071330-22
      Maße L x B x H (mm):1319 x 304 x 60
      Material:Bakenblatt aus Kunststoff, Standrohr aus Aluminium
      Gewicht (kg):3,6 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasicherheitsfusplatte-tl-56-k1-mit-tl-leitbake
    • Familia de productoBarriers
    • Grupo de produtosTemporary safety barriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1319
    • Largura (mm)304
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto