Publicar produtos
Lighting Tower Hybrid

Lighting Tower Hybrid

Traduzido por Google,
  • Torre de iluminação híbrida com tecnologia led e bateria de lítio
Especificação
  • Type: Hybrid LED HB9404PK460
    Manufacturer: BGG BrunoGeneratorGroup
    Continuous output (kVA/kW) 4.5
    Nominal voltage (V) 45 DC
    Sound power level LWA 80
    Sound pressure level (dBA) n.a.
    Tank capacity (l) 150
    Engine type Perkins 402D-05G
    Consumption at 100 % load (l/h) 0,25
    Operating time at full load (h) 600
    Operating time with battery motor operation 600
    approximately (h)
    Weight (kg) 990
    Operating weight (kg) 1125
    Total weight (kg) 1125
    Mounting height (m) 9.0
    Lamps (unit/watt/type) 4 x 115 W LED
    Light (lumen) 47000
    Length (mm) 1300
    Width (mm) 1100
    Height (mm) 2430
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 0
     

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTLG-05HYBRID
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosLighting pole, floodlight pole
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2430
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)1300
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1125
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures