Publicar produtos
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Traduzido por Google,
Classe I IP23 230V 50Hz Descrição: Alumínio fundido. Chade em vidro transparente ou vidro opalino mate. A sombra é aberta com incandescente e fechada com fluorescente compacta. Montagem: Na parede. Conexão: Bloco de terminais 3x4mm2. Distânciador para rede externa disponível como acessório. Projeto: Thomas Sandell.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4120-1-85
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte