Publicar produtos
City Catenary indoor
City Catenary indoor
    ZERO

    City Catenary indoor

    Traduzido por Google,

    Encaixe de catenária urbana para instalação interna

    Especificação
    • Finish

      Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as
      standard. Other colours on request. Internal shade in white painted aluminum.
      E27 model include internal matt glass shade. LED models can be
      compleated with internal matt glass diffuser.
      Can be made without grid and Other colours on request.


      LED info

      System power 18W or 32W. Luminaire Luminous Flux 1166LM or 2120LM.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.


      Installation

      Catenary fitting excluding cable and wire.


      Connection

      Terminal block inside housing. Conduit entry.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacity-catenary-indoor
    • Familia de productoCity
    • Grupo de produtosCatenary
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)436
    • Largura (mm)555
    • Profundidade (mm)555
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte