Publicar produtos
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    Traduzido por Google,

    Catenária City Globe para instalação interna

    Especificação
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacity-globe-catenary-indoor
    • Familia de productoCity Globe
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)553
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte