Publicar produtos
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
    ZERO

    City Catenary Outdoor

    Traduzido por Google,
    Com a sua forma arquetípica e diâmetro generoso, cerca de meio metro, City tem uma vasta gama de aplicações: exteriores ou interiores, valorizando ambientes de retalho, indústrias e transportes públicos. Não há risco de ofuscamento, pois o LED fica no alto do cone íngreme e característico, que também oculta o flange de resfriamento fundido
    Especificação
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Can be compleated with internal opal glass diffuser. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Fluxt see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Catenary fitting excluding cable and wire. Connection: Terminal block inside housing. Conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCity_catenary
    • Familia de productoCity
    • Grupo de produtosCatenary
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)428
    • Largura (mm)555
    • Profundidade (mm)555
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte