Publicar produtos
Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Estrutura em alumínio pintado e acrílico mate. As cores padrão são branco e preto. Outras cores sob consulta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLens_pendant
    • Familia de productoLight fixtures
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)295
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos