Publicar produtos
City
City
    ZERO

    City

    3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Com a sua forma arquetípica e diâmetro generoso, cerca de meio metro, City tem uma vasta gama de aplicações: exteriores ou interiores, valorizando ambientes de retalho, indústrias e transportes públicos. Não há risco de ofuscamento, pois o LED fica no alto do cone íngreme e característico, que também oculta o flange de resfriamento fundido
    Especificação
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCity_wall_fixture
    • Familia de productoCity
    • Grupo de produtosWall fixture
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)578
    • Largura (mm)555
    • Profundidade (mm)912
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte