Publicar produtos
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    Traduzido por Google,

    Encaixe da Catenária City Globe.
    Alumínio pintado e metal. Preto RAL 9005. Outras cores sob consulta. Sombra exterior em
    policarbonato cinza. Sombra interna em vidro crepitado ou vidro opalino aberto.

    Especificação
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCityGlobeCatenary
    • Familia de productoCity Globe
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)7.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte