Publicar produtos
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
    ZERO

    Corka - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    A cortiça é um dos materiais mais sustentáveis ​​disponíveis, proveniente da casca do Quercus suber (sobreiro), que se regenera em ciclos de 10 anos após a colheita. Este material notável biodegrada-se naturalmente sem libertar toxinas nocivas, e a indústria da cortiça utiliza de forma eficiente quase todos os seus subprodutos, reforçando ainda mais as suas credenciais de baixo impacto. A cortiça está disponível em duas opções de cabos trançados e em linho preto ou natural, um tecido altamente conceituado que também partilha muitas das credenciais de baixo impacto da cortiça.

    Especificação
    • Finish

      Natural reused cork in three different patterns. Textile linen cable natural or black. Other cable colours on request.

      LED info

      GU10-socket. Max 7W.

      Installation

      Suspended trough cabIe.

      Connection

      2,3m textile cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Samuel Wilkinson 2025.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorka
    • Familia de productoCorka
    • Grupo de produtosCorka
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)168
    • Profundidade (mm)168
    Relacionado
    • Material principalCortiça
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África