Publicar produtos
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster single - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    Abajures metálicos - Metal pintado em verde RAL 6017, branco RAL 9010. Difusor em acrílico fosco.
    Globos de vidro - Vidro opalino branco. Metal pintado de branco RAL 9010 ou acabamento em cobre.
    Cabo têxtil. Outras cores sob consulta.

    Informações do LED

    Abajures metálicos - Módulo LED incorporado. Liga/desliga ou DALI. Potência do sistema: 10 W/abajur. Fluxo luminoso da luminária: veja especificação. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Globos de vidro - Com soquete E27 excluindo fonte de luz ou com módulo LED DALI regulável.

    Instalação

    Gancho de teto e fio de 3 m.

    Conexão

    Plugue DCL ou bloco de terminais no teto.

    Projeto

    Design de fachada 2024.

    Especificação
    • Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
      Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
      Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

      Installation

      In ceiling hook and 3 m wire.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Front Design 2024.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacurve-cluster-single
    • Familia de productoCurve Cluster
    • Grupo de produtosCurve Cluster Single
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África