Publicar produtos
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
    ZERO

    Silo Wall

    Traduzido por Google,

    Fixação de parede em alumínio pintado e metal. Branco RAL 9010, preto RAL 9005 ou cinza RAL 7030, verde RAL 6021, amarelo RAL 1018, damasco RAL 3012, marfim RAL 1015. Outras cores sob consulta. Excluindo fonte de luz. A sombra tem um anjo fixo de
    6 graus. Outro ângulo e/ou vapor mais longo sob consulta.

    Especificação
    • Finish
      Painted aluminum and metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Other colours on request. Excluding lightsource. The shade has a fixed angel of 
      6 degrees. Other angle or/and longer steam on request.

      Installation
      On wall.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSilowall
    • Data de publicação2020-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte