Publicar produtos
71 HD Series Grinder Pump

71 HD Series Grinder Pump

Traduzido por Google,

Características e benefícios

Protegido pela patente americana número 6.364.620.

APLICAÇÕES

  • Estações elevatórias de esgoto
  • Empreendimentos habitacionais
  • Sistemas de esgoto de baixa pressão
  • Elevação vertical alta ou redes de força longas

ESPECIFICAÇÕES

BOMBEAR :

  • Cortador e placa de aço inoxidável 440 temperados conforme Rockwell C55-60
  • Descarga: flange horizontal de 2-1/2” adaptável a flange de 3”, NPT de 2” opcional
  • Selos – carbono mecânico duplo/rotativo, cerâmico/estacionário, elastômeros Buna-N
  • Sistema de detecção de umidade
  • Construção – ferro fundido ASTMA A-48, Classe 30, resistência à tração de 30.000#, protegido com um revestimento em pó epóxi cozido e resistente à corrosão
  • Carcaça da bomba e impulsor balanceados e concêntricos
  • Acessórios de fixação – aço inoxidável 304
  • Vedações de anel quadrado – Buna-N
  • Impulsor – projeto de vórtice de ferro dúctil
  • Opcional:
    • Impulsor aparado
    • Selo(s) de carboneto de silício
    • Vedações de anel quadrado Viton
    • Comprimento adicional do cabo
    • Descarga vertical NPT de 2” – somente unidades HH e HF
    • Alto fluxo
    • Reversão automática (somente modelos com flange trifásico)
    • Sistemas ferroviários

MOTOR :

  • Estator – Isolamento e condutores de classe F, projeto Nema B
  • Sensor térmico com fios
  • Carcaça – ferro fundido, preenchida com óleo
  • Rolamentos de esferas – superior e inferior em aço cromo de alto carbono
  • Comprimento do cabo de alimentação e sensor – 25′ (7,6 m)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71-series-hd-grinder-pumps
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de produtosGrinder Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps

Disponibilidade da região

América do Norte