Publicar produtos
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump

    Model 802 Grinder Pump

    Traduzido por Google,

    O Modelo 802 é uma potente bomba trituradora residencial de 1/2 HP, projetada como uma atualização econômica dos sistemas tradicionais de ejeção de esgoto, oferecendo melhor redução de sólidos e manuseio confiável de águas residuais. Com a tecnologia de corte Tri-Slice®, uma carcaça de motor durável em ferro fundido e um plugue LED Zoeller incluso, proporciona desempenho confiável e tranquilidade em aplicações de esgoto exigentes.

    Características e benefícios

    • O motor preenchido com óleo otimiza a dissipação de calor, o que impede o superaquecimento da bomba durante uso prolongado.
    • Bomba automática com interruptor de ação rápida integrado, confiável e pré-ajustado, que facilita a instalação.
    • Tecnologia de corte Tri-Slice® comprovada: Três canais de corte independentes proporcionam mais de 250.000 cortes por minuto.
    • Protetor de flutuador em aço inoxidável que impede o acúmulo de materiais ou detritos no flutuador, garantindo o funcionamento adequado em todas as situações.
    • Boia sólida e flutuante de polipropileno para eliminar a possibilidade de infiltração de água, permitindo que a boia permaneça flutuando e funcional em todos os momentos.
    • O acabamento em epóxi com revestimento em pó proporciona resistência à corrosão e prolonga a vida útil da bomba em ambientes agressivos.
    • Parafusos, braço do interruptor, proteção, alça e componentes em aço inoxidável para evitar ferrugem e corrosão durante a vida útil da bomba.
    • 100% testada na fábrica - cada bomba é submersa em água e testada na fábrica para garantir que funcione conforme o esperado quando você a receber.
    • Acompanha garantia limitada de 3 anos, oferecendo proteção ao seu investimento e a tranquilidade que você espera de um produto de qualidade.
    Especificação
    • Shipping Weight: 28 lbs.

      Shipping Dimensions: Height 16 1/4 in x Width 10 1/2 in x Length 10 1/2 in.

      Horsepower: 1/2

      Voltage: 115

      Phase: 1

      AMP: 9.6

      Operation: Automatic

      Switch: Snap-Action

      RPM: 3450

      Discharge: 2" NPT

      Solids Handling: Slurry

      On/Off Points: 10" (25.4 cm) / 4" (10.16 cm)

      Impeller Type: Vortex

      Impeller Material: Engineered Plastic

      Cord Length: 9’ (3 m)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-grinder-pump
    • Familia de productoPumps
    • Grupo de produtosGrinder Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps