Nosso Modelo 915 é um pacote de bomba trituradora pré-montada que inclui todos os principais componentes necessários para a instalação. É ideal para quem busca instalar um sistema ejetor de esgoto pronto para uso. Adquirir um pacote pronto para uso reduz erros de instalação e minimiza custos.
O conjunto da bomba trituradora Modelo 915 foi projetado para enterramento nivelado ao solo. A tampa de acesso é a única parte visível após a instalação.
O pacote vem pré-montado em uma bacia moldada em polietileno de 45,7 cm x 76,7 cm. Inclui nossa bomba trituradora Modelo 801. A bomba trituradora Modelo 801 possui potência de 1/2 HP. A bomba trituradora reduz os sólidos a 0,3 cm ou menos à medida que passam pelo cortador e pela placa de corte. Isso permite o uso de um diâmetro de linha menor durante a instalação. Isso geralmente é necessário em áreas com leito rochoso raso ou terrenos acidentados.
A bacia vem completa com um tubo de descarga de PVC de 1-1/4" que inclui um orifício de drenagem pré-perfurado de 3/16" para evitar que a bomba fique com ar preso. A tampa da bacia inclui uma vedação para o cabo elétrico da bomba, juntamente com um orifício de ventilação pré-perfurado de 2". Além disso, a tampa inclui uma porta de observação com trava giratória para inspeções e acesso por flutuador. A bacia também é enviada com uma tampa de construção transparente para proteger a tampa da bacia durante o acabamento ao redor da tampa. A tampa é selada no lugar antes do envio. O cubo de entrada de 4" pré-encanado permite uma conexão rápida à rede de esgoto principal.
Cada recipiente é preenchido com isopor ecológico antes do envio para garantir que tudo permaneça no lugar durante o transporte. O material da embalagem é solúvel em água, por isso desaparece no primeiro uso.
Instalação pronta, rápida e fácil!
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |