Nossa Bomba de Esgoto Modelo G641 foi projetada para transferir águas subterrâneas, esgoto bruto ou efluentes em aplicações de remoção de esgoto ou águas pluviais. A G641 de 3 HP é uma bomba não automática que requer um painel de controle e uma chave de boia para operação, o que permite acesso completo à configuração dos pontos de ativação e desativação em campo. Isso permite que a bomba aproveite ao máximo a capacidade de bacias de grande porte.
O impulsor semiaberto da bomba permite a passagem de sólidos esféricos de 6,3 cm. A folga do impulsor em relação à carcaça da bomba permite que água e sólidos passem livremente pela bomba.
A carcaça do motor, a carcaça da bomba e a base do Modelo 641 são construídas em ferro fundido. A etiqueta de identificação e as ferragens da bomba são feitas de aço inoxidável não corrosivo. Essa atenção aos detalhes garante que sua bomba resista às aplicações mais exigentes.
Cada bomba é submersa em água e auditada para garantir que atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |