Publicar produtos
Model 73 Sump Pump
Model 73 Sump Pump
Model 73 Sump Pump

    Model 73 Sump Pump

    Traduzido por Google,

    Nossa bomba de porão Modelo 73 foi projetada para remover água subterrânea indesejada em aplicações de porão residencial. O Modelo 73 de 0,33 HP é uma opção econômica quando se necessita de uma bomba de porão. O Modelo 73 é compacto, leve e econômico. Além disso, é uma bomba de porão totalmente automática com um interruptor de flutuador de ação rápida integrado, o que permite sua instalação em minutos e anos de uso confiável. A carcaça do motor e a carcaça da bomba do Modelo 73 são construídas em ferro fundido para maximizar a dissipação de calor e oferecer a resistência extra de um sistema de descarga em ferro fundido. A tampa e a base são construídas em plástico de engenharia. Esse plástico durável permite que o Modelo 73 suporte uma ampla variedade de condições de porão. O impulsor de vórtice em plástico de engenharia resistente à corrosão possui uma superfície lisa que permite a passagem livre de água e sólidos pela bomba.

    Cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que atenda às suas expectativas e proporcione tranquilidade desde o primeiro uso.

    Características e benefícios

    • Motor preenchido com óleo e carcaça do motor em ferro fundido para dissipação de calor ideal, o que impede o superaquecimento da bomba.
    • Bomba automática com interruptor de ação rápida integrado, confiável e pré-ajustado, que facilita a instalação.
    • Impulsor de vórtice em plástico de engenharia resistente à corrosão, que permite a livre passagem de sólidos, evitando entupimentos e reduzindo o tempo de inatividade.
    • Protetor de flutuador em aço inoxidável que impede o acúmulo de materiais ou detritos no flutuador, garantindo o funcionamento adequado em todas as situações.
    • O design compacto e leve permite que a bomba seja instalada em poços de drenagem com diâmetro mínimo de 10 polegadas.
    • O acabamento em epóxi proporciona resistência à corrosão e prolonga a vida útil da bomba em aplicações residenciais de esgoto.
    • Os parafusos de aço inoxidável e os acessórios de montagem do cabo são resistentes à ferrugem, garantindo que a bomba possa ser utilizada por muitos anos.
    • 100% testada na fábrica - cada bomba é submersa em água e testada na fábrica para garantir que funcione conforme o esperado quando você a receber.
    • Acompanha garantia limitada de 2 anos, oferecendo proteção ao seu investimento e a tranquilidade que você espera de um produto de qualidade.
    Especificação
    • Shipping Weight: 20.39 lbs

      Shipping Dimensions: Height 10 3/8 in x Width 7 3/4 in x Length 10 in.

      Horsepower: 0.33

      Voltage: 115

      Phase: 1

      AMP: 5.5

      Hertz: 60

      RPM: 3450

      Discharge: 1-1/2" NPT

      Solids Handling: 1/2" (12 mm) spherical solids

      On/Off Points: 7-1/4" (18.4 cm) / 3" (7.6 cm)

      Impeller Material: Engineered Plastic

      Impeller Type: Vortex

      Cord Length: 9’ (3 m)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodel-73-sump-pump
    • Familia de productoPumps
    • Grupo de produtosSump Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps