Publicar produtos
G651 Sewage Pump with 25′ Cord

G651 Sewage Pump with 25′ Cord

Traduzido por Google,

Nossa Bomba de Esgoto Modelo G651 foi projetada para transferir águas subterrâneas, esgoto bruto ou efluentes em aplicações de remoção de esgoto ou águas pluviais. A G651 de 5 HP é uma bomba não automática que requer um painel de controle e uma chave de boia para operação, o que permite acesso completo à configuração dos pontos de ativação e desativação em campo. Isso permite que a bomba aproveite ao máximo a capacidade de bacias de grande porte.

O impulsor semiaberto da bomba permite a passagem de sólidos esféricos de 6,3 cm. A folga do impulsor em relação à carcaça da bomba permite que água e sólidos passem livremente pela bomba.

A carcaça do motor, a carcaça da bomba e a base do Modelo 651 são construídas em ferro fundido. A etiqueta de identificação e as ferragens da bomba são feitas de aço inoxidável não corrosivo. Essa atenção aos detalhes garante que sua bomba resista às aplicações mais exigentes.

Cada bomba é submersa em água e auditada para garantir que atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.

Especificação
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump that will require a piggyback float switch or control panel to control the pump's on / off level
    • Corrosion resistant ductile iron vortex impeller to allow free passage of 2-1/2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag651-sewage-pump-with-25-cord
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de produtosSewage Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps