Características e benefícios
SISTEMAS DE DESCONECTAÇÃO Z-RAIL ® (descarga vertical de 1-1/4″ a 3″):
Os modelos 6160, 6180, 6280, 6290, 7010 e 7020/7021 exigem alças de elevação (P/N 10-0789) para equilibrar a bomba e a placa de trilho uniformemente. Outros modelos já incluem um dispositivo de elevação adequado. Cabos de elevação de aço inoxidável disponíveis.
SISTEMAS DE TRILHOS FLANGEADOS (descarga horizontal de 2-1/2″ a 6″):
Cabo de elevação de 6 mm (1/4") não incluído. Consulte ZM1328 para obter o cabo correto. É necessário um suporte de trilho-guia intermediário para cada 6 m (20") para sistemas de 76 mm (3") ou 5 m (15") para sistemas de 102 mm (4") de profundidade da bacia.
ADAPTADORES DE SISTEMA DE TRILHO GUIA FLYGT DE 3″, 4″, 6″
SISTEMAS DE DESCONECTAÇÃO
Reduz o tempo e o custo de remoção da bomba. Desconecte apenas (descarga de 1-1/4", 1-1/2" e 2").
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |