Nossa Bomba de Esgoto Modelo M264 foi projetada para remover esgoto bruto e águas residuais em aplicações com ejetor de esgoto. A 264, de nível profissional e 4/10 HP, é uma bomba de esgoto comprovada e econômica. Conhecida como "Waste-Mate", a M264 é uma bomba de esgoto totalmente automática operada por boia. A boia branca de polipropileno é sólida, o que a impede de encharcar. Isso garante que ela esteja sempre flutuante e capaz de ligar a bomba quando necessário.
O impulsor de vórtice de plástico projetado da bomba permite a passagem de sólidos esféricos de 5 cm. A superfície lisa do impulsor e a folga em relação à carcaça da bomba permitem que a água e os sólidos passem livremente pela bomba. Essa combinação de recursos reduz a chance de entupimentos e tempo de inatividade.
A caixa de interruptores, a carcaça do motor e a carcaça da bomba do Modelo 264 são construídas em ferro fundido. A etiqueta de identificação da bomba, a proteção da boia, a manopla, o braço do interruptor e as ferragens são feitos de aço inoxidável não corrosivo. Essa atenção aos detalhes garante que o Modelo 264 seja capaz de suportar as demandas das aplicações de ejetores de esgoto residenciais.
Cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que ela atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |