Nosso Oil Guard® Modelo 940 é um sistema completo para aplicações em poços de elevadores. Ele foi projetado para proteger o meio ambiente da contaminação por óleo, removendo a água do reservatório, mas não o óleo. Este sistema 940 inclui uma bomba não automática, Modelo 152, classificada para 4/10 HP e 115 V. A caixa de interruptores, a carcaça do motor e a carcaça da bomba do Modelo 152 são construídas em ferro fundido. A etiqueta de identificação, a alça e as ferragens da bomba são feitas de aço inoxidável não corrosivo. Essa atenção aos detalhes garante que o Modelo 152 seja capaz de suportar as aplicações mais exigentes. Este sistema também inclui uma chave de bomba Oil Smart® e um alarme, tornando-o um sistema plug-and-play conveniente para o instalador.
O interruptor da bomba Oil Smart® é um interruptor piggyback de qualidade industrial listado como UL508. As sondas do sensor são feitas de aço inoxidável 304 de alta qualidade e são capazes de distinguir entre óleo e água. As sondas acionam a bomba para funcionar quando detectam água e desligam quando detectam óleo ou ar. O alarme da bomba Oil Smart® é um invólucro NEMA 4X que emite um alarme sonoro se o nível do líquido ficar muito alto. Simultaneamente, um farol vermelho acenderá como um aviso precoce de um problema e uma das outras duas luzes indicadoras acenderá. Na face do painel de alarme, uma luz amarela acenderá para nível alto de óleo ou uma luz branca para nível alto de água. Há contatos secos para cada uma dessas luzes. O alarme Oil Smart inclui um cabo de alimentação de 20 pés para ser conectado a uma tomada de 115 V.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |