Publicar produtos
X6290 Series Commercial Duty Sewage Pumps

X6290 Series Commercial Duty Sewage Pumps

Traduzido por Google,

Aplicação - Edifícios Comerciais

Bombas de esgoto para serviço comercial para locais de Classe I, Divisão 1, Grupo C e D e Construção de Classe Zona 1, Grupos IIA e IIB

Características e benefícios

APLICAÇÕES

  • Estações de bombeamento
  • Desidratação de estacionamentos
  • Poços de garagem de estacionamento
  • Esgoto comercial

BOMBEAR :

  • Sólidos – capacidade esférica de 2” (50 mm)
  • Descarga – 2” ou 3” NPT vertical
  • Vedações – duplas mecânicas de carbono/cerâmica estacionária/rotativas na parte superior, carbono/carboneto de silício estacionário/rotativas na parte inferior.
  • Construção – ferro fundido ASTM A-48, Classe 30, resistência à tração de 30.000#, protegido com um revestimento em pó epóxi cozido resistente à corrosão
  • Sondas de vazamento de vedação
  • Carcaça e impulsor de bomba concêntricos balanceados
  • Acessórios de fixação – aço inoxidável 304
  • Vedações de anel quadrado – Viton
  • Impulsor – vórtice de ferro fundido
  • Opcional:
    • Comprimento adicional do cabo
    • Vedações de carboneto de silício
    • Impulsor de bronze (somente X6290)
    • Sistemas ferroviários anti-faíscas

MOTOR :

  • Construção classificada como cCSAus Classe I, Divisão 1, Grupos C e D e Classe Zona 1, Grupos IIA e IIB
  • Testado de acordo com os padrões FM 3600 e 3615 pela CSA
  • Estator – Isolamento e fios condutores classe B ou F
  • Eixo do motor em aço inoxidável 416
  • Carcaça do motor cheia de óleo
  • Carcaça de ferro fundido com aletas para dissipação de calor mais rápida
  • Proteção integral contra sobrecarga (1 Ph)
  • Sensores térmicos com fios condutores (3 Ph)
  • Rolamentos de esferas – superior e inferior em aço cromo de alto carbono
  • Comprimento do cabo de alimentação – 25' (8 m)
Especificação
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2″ Standard, 3″ Optional
    Solids Handling2″
    HP1/2 & 1
    RPM1750
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerCast Iron Vortex
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicax6290-series-sewage-pumps
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de produtosCommercial Duty
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps

Disponibilidade da região

América do Norte