Características e benefícios
Protegido pela patente americana número 6.364.620.
APLICAÇÕES
- Estações elevatórias de esgoto.
- Empreendimentos habitacionais.
- Sistemas de esgoto de baixa pressão.
- Elevação vertical alta ou redes de força longas.
BOMBEAR :
- Cortador e placa de aço inoxidável 440 temperados conforme Rockwell C55-60.
- Tamanho de descarga – flange horizontal de 2-1/2″ adaptável a flange de 3″, NPT de 2″ opcional.
- Vedações – carbono mecânico duplo/cerâmica rotativa/estacionária, elastômeros Buna-N.
- Sistema de detecção de umidade.
- Construção – Ferro fundido ASTM A-48, Classe 30, resistência à tração de 30.000#, protegido com um revestimento em pó epóxi cozido e resistente à corrosão.
- Carcaça da bomba e impulsor concêntricos balanceados.
- Acessórios de fixação – aço inoxidável 304.
- Vedações de anel quadrado – Buna-N.
- Impulsor – Projeto de vórtice de ferro dúctil.
- Opcional:
- Impulsor aparado
- Vedações de carboneto de silício
- Cabo de alimentação de 50′ (15,2 m) e cabos de sensor
- Vedações de anel quadrado Viton
- Descarga NPT de 2″ (somente modelos de alta altura manométrica e alto fluxo)
- Alto fluxo
- Reversão automática (somente modelos com flange trifásico)
- Sistemas ferroviários anti-faíscas
MOTOR :
- Construção classificada como cCSAus Classe I, Divisão 1, Grupos C e D e Classe Zona 1, Grupos IIA e IIB
- Testado de acordo com os padrões FM 3600 e 3615 pela CSA
- Estator – Isolamento e condutores classe F. Projeto NEMA B.
- Sensor térmico e fios.
- Carcaça – ferro fundido, preenchida com óleo.
- Rolamentos de esferas – superior e inferior em aço cromo de alto carbono.
- Comprimento do cabo de alimentação e sensor: 25′ (7,6 m).