Publicar produtos
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
    Zurn

    Z5310 Wall Hung Lavatory Series

    Traduzido por Google,

    Lavatório de porcelana vitrificada de 508 mm x 457 mm (20" x 18") com ladrão traseiro e furos para torneira com espaçamento de 203 mm (8") entre os centros. Possui furos para sistemas de suporte de braço embutidos ou aparentes.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CSA B45.1

    Características:

    • 20" [508 mm] x 18" [457 mm]
    • Porcelana vítrea
    • Furos para torneiras simples, com espaçamento de 4" [102 mm] ou 8" [203 mm] entre os centros.
    • Disponível com furação para sabão no lado direito ou esquerdo (apenas furos simples ou com espaçamento de 4 polegadas).
    • Transbordamento traseiro
    • Lavatório suspenso para uso com sistemas de suporte de braço ocultos ou expostos
    • Desperdício: 1-1/4" [32 mm] de diâmetro externo
    • Profundidade: 6-3/4" [171 mm]
    • Peso para envio: 16 kg [35 lbs]
    Especificação
    • keywords: Wall Mounted,Lavatories,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,CA Mandatory Water Reduction,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5311, Z5314, Z5318, Z-5311, Z-5314, Z-5318, 5311, 5314, 5318,5310 SERIES,310 SERIES

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaz5310
      • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
      • Grupo de produtosWall Hung Lavatories
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2010-10-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias