Publicar produtos
Z5340 Wall Hung Lavatory
Z5340 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5340 Wall Hung Lavatory

    Traduzido por Google,

    Lavatório suspenso de parede de porcelana vitrificada de 20” x 18” com furo central para torneira de 8”. Fornecido com placa de suspensão e furos para sistemas de suporte de braço ocultos. (Não disponível com -LS ou -RS)

    Conformidade:

    Compatível com ADA, aprovado por Massachusetts, ASME A112.19.2, CSA® B45.1, cUPC®

    Características:

    • Lavatório suspenso de parede 20" x 18"
    • Lavatório suspenso com transbordamento frontal
    • Para uso com sistemas de suporte de braço ocultos
    • Orifícios de torneira para centros simples, 4 "ou 8"
    • Garantia limitada de 3 anos

    Palavras-chave: zurn z5340, z5344, zurn z5344, lavatório suspenso ADA, pia zurn, transportador zurn lav, requisitos de pia suspensa ADA, transportador de lavatório zurn, lavatório ADA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz5340
    • Familia de productoWall Hung Lavatories - Sinks
    • Grupo de produtosVitreous China
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-10-21
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)11
    • Largura (polegadas)21.5
    • Profundidade (polegadas)18.25
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks