Publicar produtos
Z5730 Siphon Jet Urinal
Z5730 Siphon Jet Urinal
    Zurn

    Z5730 Siphon Jet Urinal

    Traduzido por Google,

    Mictório de porcelana vítrea, com jato sifônico de 0,5 a 1,0 gpf [1,9 a 3,8 Lpf], com bocal superior de 3/4” e suporte de parede oculto.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • CSA B45.1
    • Etiqueta Watersense

    Características:

    • 0,5-1,0 gpf (galões por descarga)
    • Porcelana vítrea
    • ação de jato de sifão
    • Instalação de saída traseira de 4 1/8”
    • batata superior de 3/4”
    • Flange de saída IPS de 2” e junta de borracha com sifão integrado
    • Peso para envio: 39 libras.
    Especificação
    • keywords: Standard Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,,5730,730

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz5730
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)22.5
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)14.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios