O sistema é fornecido completo com válvula de descarga de alta eficiência Z6003AV-ULF exposta, com acionamento manual por manopla, e mictório de porcelana. O sistema foi projetado para atender aos padrões da indústria com apenas 1/8 de galão por descarga. A válvula é do tipo diafragma, cromada, silenciosa e exposta, com exterior polido. Acompanha diafragma Zurn AquaVantage® TPE, resistente à cloramina, com vedação dupla e by-pass filtrado resistente a entupimentos. A válvula é compatível com a ADA, com manopla sem retenção aberta e sem vazamentos, disjuntor de vácuo de alta contrapressão, porca de acoplamento sextavada de peça única, peça de fixação ajustável, acoplamento de haste e flange para conexão da haste superior. O batente de controle possui proteção interna contra sifão, tampa de retenção resistente a vandalismo, kit de solda para sudorese e flange de parede fundida com parafuso de fixação. O mictório de porcelana é fornecido com haste superior de 3/4", conexão de saída de 2", filtro de saída resistente a vandalismo e suporte universal para fixação.
Conformidade:
Características:
Palavras-chave: Sistema de mictório Retrofit Pint®, mictório retrofit, válvula de descarga de mictório retrofit, válvula de descarga de mictório Zurn, instruções de instalação de mictório Zurn, 5758,758
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |