Publicar produtos
Z5795 Waterless Urinal
Z5795 Waterless Urinal
    Zurn

    Z5795 Waterless Urinal

    Traduzido por Google,

    Mictório de parede em porcelana vitrificada com sifão integrado e conexão para o encanamento. Não são necessárias ferramentas especiais para a manutenção da vedação do sifão. O selante ecológico Zurn garante uma instalação higiênica, sustentável e sem odores. Fornecido completo com dois suportes de parede, parafusos, flange telescópica para conexão do encanamento, frascos de selante ecológico pré-dosados ​​e junta para o encanamento.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • Porcelana vítrea
    • Flange de saída IPS de 2" e junta de borracha com sifão integrado
    • Aro estendido de 14 polegadas para acessibilidade a pessoas com deficiência quando instalado na altura correta.
    • Conexão telescópica flangeada para linha de drenagem
    • Peso para envio: 66 libras
    Especificação
    • keywords: Waterless Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,,5795,795

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz5795
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios